Retour au sommaire

Normes

Les disjoncteurs d'appareils sont conçus pour être utilisés dans des équipements électriques basse tension. La norme DIN EN 60934 qui s'applique à ces disjoncteurs détermine les conditions techniques concernant les disjoncteurs et qui sont requises pour protéger les câbles et les appareils de manière fiable. Cette norme spécifie que les disjoncteurs d'appareils disposent d'une puissance de coupure de référence supérieure à celle requise pour les conditions de surcharge. Associés à un dispositif de court-circuit défini, ils bénéficient d'un courant de court-circuit de référence donné.

Les fabricants de disjoncteurs d'appareils proposent des intensités de courant nominales comprises entre environ 0,5 et 16 A avec différentes caractéristiques de déclenchement. Ainsi, l'utilisateur peut adapter le dispositif de protection aux besoins de l'installation et optimiser sa disponibilité.

La norme DIN EN 60934 s'applique également aux appareillages de protection des équipements électriques en cas de sous-tension ou de surtension. Elle s'applique pour des tensions alternatives jusqu'à 440 V et des tensions continues jusqu'à 250 V, et ce, pour un courant de référence de jusqu'à 125 A et pour couper un courant de court-circuit de référence pouvant atteindre jusqu'à 3 000 A. Cette norme contient toutes les exigences requises pour garantir/fixer l'harmonisation des caractéristiques de service de ces appareils par le biais d'essais de type.

La norme UL 2346 concerne les disjoncteurs électroniques sans isolation galvanique.

Caractéristiques techniques

Les données techniques complètes concernant les produits décrits se trouvent aux pages Produit correspondantes.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55