Retour au sommaire

Radioline

Station Radioline  

Station Radioline

Radioline est le système radio pour les installations étendues. Sa particularité : un seul tour de molette suffit pour attribuer simplement les entrées et sorties, sans aucune programmation. Grâce à la technologie radio Trusted Wireless 2.0, Radioline est le meilleur choix pour une utilisation fiable dans des environnements industriels.

Avantages

  • Mise en service facile des systèmes radio : un seul tour de molette, sans aucune programmation
  • Grande fiabilité, grâce à la nouvelle technologie Trusted Wireless 2.0, au chiffrement AES, à la technologie de dispersion du spectre et à la gestion de la coexistence
  • Portées élevées jusqu'à 32 km grâce à une grande sensibilité de réception et des débits de données réglables individuellement
  • Économie d'appareils : un seul appareil permet de transmettre des signaux d'E/S ou des données sérielles, grâce à une interface RS-232/485 intégrée
  • Extensibilité jusqu'à 32 modules E/S, grâce au connecteur de bus sur rail DIN et à la capacité de remplacement à chaud

Mappage d'E/S

Mappage dE/S avec Radioline

Mise en service rapide et facile du système radio

La molette permet d'affecter les modules E/S entre eux au sein d'un réseau. Il vous suffit de paramétrer sur le même nombre les modules E/S communiquant les uns avec les autres : une entrée TOR reçoit par exemple l'adresse IO-MAP 12 et la sortie TOR attribuée reçoit la même adresse IO-MAP 12. Ainsi, les signaux de toute l'installation sont correctement distribués.

Lancer la vidéo

Structure réseau Trusted Wireless typique

Radioline dans la connexion point à point, le réseau en étoile et les réseaux maillés en vjavascript

Radioline dans la connexion point à point, le réseau en étoile et les réseaux maillés

Un seul appareil pour de nombreuses applications

Transfert de signaux dE/S (câble entrée/câble sortie)  

Transfert de signaux d'E/S (câble entrée/câble sortie)

Mode de données d'E/S

Radioline permet de distribuer facilement les signaux d'E/S au sein d'un réseau et de concevoir des structures réseau variées (état à la livraison). Le mappage d'E/S simplifie donc considérablement la distribution des signaux au sein d'installations étendues.

D'un simple tour de molette, vous attribuez rapidement les entrées et sorties. Ainsi, grâce aux modules d'extension E/S, vous pouvez distribuer et multiplier les signaux d'E/S comme vous le souhaitez au sein de votre réseau, sans programmation.

Transmission de données série  

Transmission de données série

Mode de données série

Il est très facile et rapide de mettre en réseau sans fil plusieurs automates ou équipements périphériques série avec Radioline. Vous pouvez donc remplacer vos câbles RS-232/485 série.

Transfert des données de stations dE/S à un automate  

Transfert des données de stations d'E/S à un automate

Mode RTU PLC/Modbus

Avec Radioline, reliez les modules E/S directement par radio à l'automate par protocole Modbus au travers des interfaces RS-232 et RS-485 intégrées.

Les modules d'extension E/S peuvent être raccordés à tous les esclaves ou esclaves répéteurs.  Les signaux d'E/S sont enregistrés dans la mémoire Modbus d'un module radio maître où ils peuvent être consultés à tout moment à partir de l'automate.

Outre les signaux, le registre Modbus met également à disposition des paramètres de diagnostic, comme la qualité du signal radio des différents équipements bus, permettant ainsi de garantir une surveillance continue du système radio.

Transmission de signaux dE/S et de données Modbus  

Transmission de signaux d'E/S et de données Modbus

Mode RTU Dual PLC/Modbus

Ce mode réunit le « mode de données série » et le « mode RTU PLC/Modbus ». Dans ce mode, chaque station du réseau fonctionne comme esclave Modbus indépendant. Il est possible de raccorder un maximum de trois modules d'extension E/S à chaque station du réseau. Les données de process sont enregistrées localement dans la Memory Map du Modbus. D'autres esclaves Modbus peuvent également être connectés à chaque station par RS-232 ou RS-485 et adressés via leur adresse Modbus correspondante.

Toutes les données de diagnostic du réseau sans fil peuvent être lues depuis le maître radio par Modbus.

Applications du système Radioline

Présentation des produits Modules de tête Radioline

Module radio RAD-868-IFSModule radio RAD-900-IFS-…Module radio RAD-2400-IFS-…Coupleur de bus RAD-RS485-IFS

Module radio RAD-868-IFS

Module radio
RAD-900-IFS-…

Module radio RAD-2400-IFS-…

Coupleur de bus RAD-RS485-IFS

Région

Europe

Amérique du Nord/du Sud (RAD-900-IFS), Australie/Nouvelle-Zélande (RAD-900-IFS-AU)

Mondial (RAD-2400-IFS), Japan
(RAD-2400-IFS-JP)

Dans le monde entier

Bande de fréquence

868 MHz

900 MHz

2,4 GHz

-

Portée typique pour les liaisons en visibilité directe

< 20 km (pour grandes distances avec obstacles)

< 32 km (pour grandes distances avec obstacles)

< 5 km

< 1,2 km (via câbles cuivre à deux fils existants ou longueur supérieure avec convertisseur ou répéteur)

Topologie

Point à point, étoile, maille

Point à point, étoile, maille

Point à point, étoile, maille

Point à point, ligne

Nombre d'équipements réseau

< 99

< 250

< 250

< 99

Temps de transmission typique * (point à point, bidirectionnel)

> 2 s
(mode E/S)

> 390 ms
(mode série)

> 200 ms
(mode E/S)

> 25 ms
(mode série)

> 200 ms
(mode E/S)

> 25 ms
(mode série)

> 80 ms
(mode E/S)

* = en fonction de la bande de fréquence, du débit de données, de la longueur du télégramme, de la taille/structure du réseau

Présentation des produits Ensembles de commutateurs extérieurs Radioline

Ensemble de commutateurs en extérieurBoîtier extérieur
Ensemble de commutateurs en extérieur
RAD-RUGGED-BOX-CONF
Boîtier extérieur
RAD-900-DAIO6
RégionDans le monde entierAmérique du Nord et Canada
Bande de fréquence868 MHz/900 MHz/2,4 GHz (configurables)900 MHz
Signaux d'entrée/de sortieRS-485
Type et nombre de signaux d'entrée et de sortie configurables
2 entrées/sorties TOR
1 entrée/sortie analogique
Alimentation en tension100 V AC ... 240 V AC10,8 V DC ... 30,5 V DC ou
100 V AC ... 240 V AC
Température ambiante-25 °C ... +55 °C-40 °C ... +70 °C (DC)
-40 °C ... +65 °C (AC)
Indice de protectionIP66NEMA 4X
Dimensions300 mm x 240 mm x 150 mm220 mm x 120 mm x 90 mm

Présentation des produits Modules d'extension E/S Radioline

Modules E/S numériques 4 canauxModules E/S numériques 8 canauxModule E/S numérique/analogiqueModules E/S analogiquesModule E/S Température

Modules E/S numériques 4 canaux

Modules E/S numériques 8 canaux

Module E/S numérique/analogique

Modules E/S analogiques

Module E/S Température

Signal d'entrée (DI, AI, Pt 100)

4 x 0 … 250 V AC/DC

8 x 0 … 30,5 V DC

ou

2 x impulsions < 100 Hz, 32 bits (utilisable en PLC/Modbus RTU ou Dualmodus seulement)

2 x 0 … 250 V AC/DC

1 x 0/4 … 20 mA

4 x 
0/4 … 20 mA

4 x Pt 100 (-50 °C -...- +250 °C), raccordement de 2 à 3 fils

Signal de sortie (DOR, DO, AO)

4 x 250 V AC/DC, 5 A (sortie de relais)

8 x 30,5 V DC, 200 mA (sortie transistor)

2 x 0 … 250 V AC/DC

1 x 0/4 … 20 mA

4 x 
0/4 … 20 mA,
0 … 10 V DC

-

Modules combinables en mode E/S

RAD-DI4-IFS (IN)

RAD-DOR4-IFS (OUT)

RAD-DI8-IFS (IN)

RAD-DO8-IFS (OUT)

RAD-DAIO6-IFS (IN/OUT)

RAD-AI4-IFS (IN)

RAD-AO4-IFS (OUT)

RAD-PT100-4-IFS (IN)

RAD-AO4-IFS (OUT)

Cliquez ici pour retrouver la gamme de produits Radioline avec technologie sans fil Trusted Wireless 2.0.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55