Système d'impression LED UV

Système dimpression LED UV

Puissante dans l'environnement industriel

La nouvelle génération BLUEMARK ID est la solution tout-en-un pour l'identification industrielle.

Retour Systèmes d'impression et de repérage

Catégories

Rechercher dans Système d'impression LED UV

Indiquer tous les produits de cette catégorie

La BLUEMARK ID et la BLUEMARK ID COLOR créent des repérages de qualité à grande vitesse et en toute simplicité comme jamais auparavant. Le logiciel intuitif de commande vous assiste durant tout le processus d'impression, automatise l'entretien et vous aide à éviter les erreurs d'impression. La technologie d'impression écologique à LED UV permet d'obtenir des inscriptions nettes en noir-blanc et même en couleurs (BLUEMARK ID COLOR). En plus du portefeuille UniCard, la BLUEMARK ID traite également tous les matériaux au format UniSheet en plastique et aluminium.

Avantages

  • Possibilités variées d'utilisation grâce à l'impression couleur en option sur plus de 1 350 matériaux de repérage
  • Commande intuitive grâce au logiciel de repérage intégré
  • Alimentation flexible en matériel par insertion frontale et magasin de désempilage
  • Gain de temps grâce à sa vitesse d'impression élevée

L'impression couleurs industrielle simplifiée

Limpression couleurs industrielle simplifiée      

L'impression couleurs industrielle simplifiée

En plus de l'impression monochrome, la BLUEMARK ID COLOR imprime également en plusieurs couleurs CYMK. Les marquages personnalisés de haute qualité peuvent être utilisés immédiatement grâce au procédé innovant d'impression.

Utilisation intuitive

Utilisation intuitive   

Utilisation intuitive

Le logiciel de repérage intégré prend en charge l'ensemble du processus d'impression. La saisie directe des données d'impression, les vidéos sur l'élimination des erreurs et une navigation intuitive par menus assurent un grand confort d'utilisation.

Choix unique de matériaux

Choix unique de matériels  

Choix unique de matériaux

Avec plus de 1 350 produits différents, les imprimantes BLUEMARK ID traitent la plus grande gamme sur le marché. Les appareils procèdent au repérage de matériaux adéquats en plastique et aluminium.

Vitesse maximale

Vitesse maximale  

Vitesse maximale

La fonction de désempilage permet de traiter plus de 14 000 repères en couleurs et 21 000 repères monochromes par heure. Le fluide de repérage durcit immédiatement ce qui permet d'utiliser directement le matériel.

À la pointe de la technologie

BLUEMARK ID et BLUEMARK ID COLOR : des imprimantes à haute vitesse avec un large choix de matériaux  

BLUEMARK ID et BLUEMARK ID COLOR : des imprimantes à haute vitesse avec un large choix de matériaux

Le procédé d'impression spécifique du système d'impression LED UV est similaire à l'impression à jet d'encre mais implique des avantages considérables grâce à ses propriétés spéciales.

Fluide spécial

Les appareils BLUEMARK ID utilisent un fluide spécial à base de plastique liquide avec des particules colorées. Ce fluide est durci à la lumière UV. Ainsi, les repérages sont immédiatement résistants à l'essuyage et aux rayures.

Pas d'émissions

L'impression avec la BLUEMARK ID et la BLUEMARK ID COLOR ne génère aucune émission. Contrairement au procédé par jet d'encre, au cours duquel des particules d'encre volatiles se dispersent après l'impression, la technologie LED UV est ainsi bien plus écologique.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service

Téléchargements