Retour au sommaire

nouveau

Accessoires de montage pour les boîtiers universels de la série UCS - Adaptés d'une manière idéale au montage mural, sur table ou sur rail DIN

Les adaptateurs de rail DIN, les socles et les fixations murales viennent compléter la gamme d'accessoires pour les boîtiers électroniques de la série UCS. Les socles et les fixations murales permettent une utilisation de l'appareil hors de l'armoire électrique, les adaptateurs de rail DIN permettent l'encliquetage de l'appareil sur les rails DIN standard.

Avantages

  • Options de montage flexibles pour l'utilisation dans une armoire électrique et sur le terrain
  • Adaptable en fonction de l'utilisation, grâce à des fixations identiques dans le boîtier
  • Différentes couleurs pour les reconnaître immédiatement à l'intérieur et à l'extérieur de l'armoire électrique

Caractéristiques principales

  • Adaptateurs de rail DIN pour versions plates et hautes
  • Couleurs : bleu turquoise (RAL 5018), gris clair (RAL 7035), noir (RAL 9005)
  • Socles également adaptés au montage rural


Retour au sommaire

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Boîtier électronique

Service

Informations supplémentaires