Retour au sommaire

nouveau

Bras pivotants pour les supports d'écran de la série DCS - Installation mobile des unités de commande

Les fixations murales et sur rails DIN pivotantes pour les supports d'écran de la série DCS et tous les écrans avec interfaces VESA normalisées complètent d'une manière optimale les unités d'affichage fixes. Les bras pivotants peuvent être adaptés pas à pas dans les trois axes ; ce qui permet une orientation optimale des unités de commande fixées.

Avantages

  • Montage sûr des écrans et des unités de commande de petites et grandes tailles, grâce à une capacité de charge élevée
  • Pivotant et inclinable dans les trois axes, pour une orientation optimale du champ de vision
  • Interface VESA conforme aux normes VESA-75 et VESA-100, pour le montage facile au mur ou sur profilé en aluminium

Caractéristiques principales

  • Plaque de raccordement conforme à la norme VESA
  • Orientable, pivotant et inclinable par crans de 15°
  • Capacité de charge : 10 kg
  • Matériaux : aluminium et plastique


Retour au sommaire

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Boîtier électronique

Service