Retour au sommaire

nouveau

Boîtiers robustes pour l'extérieur de la série ECS - Petits formats pour les applications compactes

Les boîtiers robustes pour l'extérieur de la série ECS sont maintenant également disponibles avec une profondeur de montage plus compacte de 109 mm. Ce format plus compact convient tout particulièrement aux applications dans des espaces restreints qui exigent un indice de protection élevé, telles que les capteurs des véhicules spéciaux.

Avantages

  • La conception du boîtier permet le montage de circuits imprimés de différentes épaisseurs, pour une grande variété d'applications
  • Connectique pour C.I. éprouvée
  • Membrane de compensation de pression en option pour des pressions ambiantes variables
  • Protection intégrée contre les manipulations
  • Compatible avec les plaques frontales existantes ECS-P-122X169...

Caractéristiques principales

  • Profondeur de montage : 109 mm
  • Matériau : polycarbonate résistant aux UV (UL 94-V0)
  • Homologation du boîtier selon UL 50/50 E
  • Indices de protection : IP69 (EN 60529), IP69K (ISO 20653)
  • Couleurs : noir (semblable à RAL 9005), gris (semblable à RAL 7042)
  • Plage de température : -40 °C à +100 °C


Retour au sommaire

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Boîtier électronique

Service