Retour au sommaire

nouveau

Accessoires d'affichage destinés aux boîtiers pour l'extérieur de la série ECS - Visualisation facile des états de fonctionnement

La fibre optique passive et les lampes de signalisation actives, destinées aux boîtiers pour l'extérieur de la série ECS, étendent la fonctionnalité des boîtiers de terrain robustes. Les accessoires étanches conviennent parfaitement à un affichage monochrome ou multicolore des états de fonctionnement et des fonctions électroniques.

Avantages

  • Affichages d'état actifs ou passifs pour l'extension des fonctions en toute simplicité
  • Signaux lumineux monochromes ou multicolores pour les différents états de fonctionnement
  • Grande fiabilité grâce à la protection contre les projections d'eau
  • La version flexible simplifie la mise en place sur le circuit imprimé

Caractéristiques principales

  • Version rigide ou souple pour les LED SMD
  • Sans pas (unipolaire)
  • Montage avant
  • Indice de protection : IP68 (EN 60529)
  • Plage de température : -20 °C à +80 °C


Retour au sommaire

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Boîtier électronique

Service