Retour au sommaire

nouveau

Imprimante à cartes compacte pour l'industrie – Repérage flexible pour l'impression à transfert thermique

La THERMOMARK CARD 2.0 imprime des repères en format carte pour toutes les applications industrielles. La technologie d'impression à transfert thermique éprouvée fournit d'excellents résultats. L'utilisation est intuitive et facile grâce à l'écran couleur tactile intégré.

Avantages

  • Utilisation facile et intuitive grâce à l'écran couleur tactile
  • Fonctionnement sans maintenance avec la technologie d'impression à transfert thermique éprouvée
  • Pas de temps d'attente avec une durée d'impression de seulement 8 secondes par carte
  • Réglage optimal de l'impression grâce à la détection automatique du matériel
  • Commande simple et flexible grâce au logiciel PROJECT complete

Caractéristiques principales

  • Affichage : écran couleur tactile
  • Résolution : 300 dpi
  • Largeur d'impression max. : 105 mm
  • Poids : env. 6 kg
  • Interfaces : Ethernet 10/100 Mbit/s/USB 2.0/RS-232
  • Entretien : vidéos d'utilisation intégrées
  • Homologations : UL/CSA, CCC, FCC classe A, CB, EAC


Retour au sommaire

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55