Retour au sommaire

nouveau

Connecteur industriel avec un plus d'espaces de câblage - Idéal pour des applications modulaires

Les nouveaux boîtiers STANDARD HEAVYCON de la série B proposent plus d'espace pour le câblage de gros diamètres de câbles et de faisceaux de câbles d'applications modulaires. Ils sont composés d'un aluminium haute qualité résistant à la corrosion et conviennent également aux applications CEM.

Avantages

  • Plus d'espace de câblage pour les gros diamètres de câbles et les faisceaux de câbles grâce à des boîtiers plus hauts et des sorties de câbles de plus grande dimension dans M50
  • Résistance maximale à la corrosion grâce à une fonte d'aluminium haute qualité
  • Protection CEM fiable grâce à une surface et des joints conducteurs
  • Compatibilité de l'enfichage à la norme du marché

Caractéristiques principales

  • Matériau du boîtier : aluminium injecté résistant à la corrosion avec revêtement
  • Matériau d'étanchéité : conducteur NBR
  • Indice de protection : IP66, IP67
  • Plage de température : -40 °C … +125 °C


Retour au sommaire

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Connecteurs à usage intensif 3D