Retour au sommaire

nouveau

Disjoncteurs électroniques compacts - Universels sur 6 mm

Les disjoncteurs électroniques PTCB sont maintenant également disponibles comme variante 1 A et 8 A. Ils conviennent parfaitement à une distribution simple et compacte du potentiel. Les appareils compacts à un canal se combinent sans problème au système de blocs de jonction CLIPLINE complete.

Avantages

  • Conception simple d'applications grâce à la possibilité de pontage à la gamme de blocs de jonction CLIPLINE complete
  • Gain de place dans l'armoire de commande : protection compacte sur seulement 6 mm de largeur
  • Utilisation flexible grâce à de fines gradations d'intensité nominale pour les applications les plus diverses

Caractéristiques principales

  • Largeur : 6 mm
  • Identification de l'état de fonctionnement grâce à l'affichage à LED aux couleurs des feux tricolores
  • Intensité nominale fine
  • Répond aux exigences selon NEC classe 2
  • Application flexible
  • Fonction de signalisation à distance intégrée


Retour au sommaire

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Équipements de protection – Disjoncteurs