Retour au sommaire

nouveau

Lampes de signalisation à diode électroluminescente - Sécurité fonctionnelle dans les installations de signalisation

Avantages

  • Fonctionnement sécurisé selon la norme de sécurité CEI 61508 (lampe de signalisation de type 200S)
  • Intégration aisée et rapide dans votre réseau grâce aux interfaces standard
  • Boîtier aluminium robuste IP65 pour une utilisation en extérieur difficile
  • Réduction des coûts grâce à une technique à diode électroluminescente durable et économe
  • Disponibilité élevée de l'installation grâce à l'utilisation de fonctions autonomes de surveillance

Caractéristiques principales

  • Diagnostic fiable jusqu'à SIL 2/PL d (type 200S)
  • Durée de vie en service de la diode électroluminescente : au moins 50000 h
  • Intensité lumineuse jusqu'à 7300 Cd
  • Gradabilité avec 256 niveaux de réglage
  • Communication de bus de terrain jusqu'à 400 m
  • Raccordement : connecteur hybride M12-SPEEDCON
  • Différentes couleurs de lumière disponibles suivant la recommandation IALA E200-1

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55