Retour au sommaire

nouveau

Prise de test pour châssis 19" – Contrôle simple et sûr

Les châssis 19'' selon la norme CEI 60297-3 permettent de recevoir jusqu'à huit embases pour prise de test FAME RACK. Le connecteur de test et la fiche de test disposent de la technique de raccordement à barrière pour cosses à anneau, présentent une construction modulaire et utilisent le système d'accessoires CLIPLINE complete.

Avantages

  • Gain de temps grâce au regroupement fonctionnel des opérations de commutation
  • Sécurité élevée grâce au court-circuit capacitif et automatique du convertisseur
  • Déroulement sûr du test grâce aux points d'encliquetage lors de l'actionnement du connecteur
  • Montage rapide grâce aux modules pré-fabriqués pour deux, trois et quatre unités de hauteur dans le châssis 19"
  • Gain de place grâce au design compact et aux alvéoles pour fiches test déportées

Caractéristiques principales

  • Tension : 400 V
  • Courant : 24 A
  • Technique de raccordement de type barrière avec vis pour cosses à anneaux ou cosses à fourches
  • Court-circuit du convertisseur et pontage de point neutre avec ponts enfichables standard
  • Nombre de pôles : modulaire jusqu'à 18 pôles
  • Capot avec ou sans contact d'état
  • Faible encombrement : huit embases pour prise de test dans le châssis 19"

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55