Retour au sommaire

nouveau

Prise de test compacte – Contrôle simple et sécurisé

La prise de test FAME 3 SL complète le système FAME 3 existant avec une variante compacte. Celle-ci se distingue par un montage par encliquetage simplifié des embases pour prise de test dans la paroi de montage. La fiche de test codée et à encliqueter est également peu encombrante.

Avantages

  • Simplicité et gain de temps grâce au regroupement fonctionnel des opérations de commutation
  • Sécurité maximale grâce au court-circuit capacitif et automatique du convertisseur
  • Modèle compact de bloc-test et de connecteur pour un montage mural peu encombrant
  • Déroulement sûr du test grâce au modèle de connecteur codé et à encliqueter
  • Affectation rapide de la fonction grâce au marquage de couleur

Caractéristiques principales

  • Tension : 400 V
  • Courant : 30 A
  • Technique de raccordement de type barrière pour cosses à anneaux et cosses à fourches
  • Court-circuit du convertisseur avec ponts enfichables standard à confectionner librement
  • Nombre de pôles : modulaire jusqu'à 6 pôles

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55