Retour au sommaire

nouveau

Relais temporisé sécurisé – Configuration flexible du sélecteur de codage (DIP)

Le PSRmini PSR-MC73 est un relais temporisé sécurisé compact avec lequel vous pouvez activer et désactiver avec une temporisation. La durée de temporisation et le mode de fonctionnement peuvent être réglés facilement via un sélecteur de codage (DIP). Le relais temporisé est adapté pour une utilisation dans les catégories d'arrêt 0 et 1 selon EN 60204-1.

Avantages

  • Gain de place grâce à une conception ultra-compacte
  • Compatibilité avec les émetteurs de signaux les plus divers
  • Fonctions configurables comme le réamorçage et le retardement au démarrage et au déclenchement via un sélecteur de codage (DIP)
  • Sécurité et disponibilité maximales grâce aux contacts forcés
  • Homologations pour tous les marchés internationaux

Caractéristiques principales

  • Cinq chemins de validation
  • Largeur utile : 22,5 mm
  • Configuration via sélecteur de codage (DIP)
  • Pour des charges jusqu'à 6 A
  • Jusqu'à PL e selon EN ISO 13849
  • Jusqu'à SILCL 3 selon CEI 62061
  • UL et cUL
  • Réamorçage
  • Plage de temps jusqu'à 300 s


Retour au sommaire

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55