Retour au sommaire

nouveau

Relais de sécurité avec interface IO-Link – Diagnostics intelligents pour les commutateurs de sécurité

Le relais de sécurité PSRmini constitue, en liaison avec les commutateurs de sécurité PSRswitch, un système pour la surveillance en sécurité des portes de protection. En parallèle à la tâche classique d"un relais de sécurité, le PSR-MC42 met à disposition des données de diagnostic indépendantes de la sécurité via IO-Link.

Avantages

  • Gain de place grâce à un design ultra-compact
  • Amélioration de la disponibilité des données pour un entretien préventif
  • Travaux de câblage réduits
  • Intégration facilitée dans des bus de terrain courants et des systèmes d'automatisation
  • Sécurité et disponibilité maximales grâce aux contacts à guidage forcé

Caractéristiques principales

  • Interface IO-Link intégrée
  • Deux circuits de capteurs indépendants
  • Largeur utile : 17,5 mm
  • Jusqu'à PL e selon EN ISO 13849
  • Utilisation de jusqu'à 30 commutateurs de sécurité PSRswitch
  • Principe de validation pour le pilotage indépendant de la sécurité d'entraînements
  • Fonction Morse comme alternative au IO-Link


Retour au sommaire

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55