Retour au sommaire

nouveau

Adaptateurs frontaux pour SIMATIC® ET 200SP HA – Câblage rapide sans erreurs

Avec les nouveaux adaptateurs frontaux, vous câblez vos modules interface avec le système périphérique SIMATIC ET 200SP HA rapidement et en toute simplicité. La conception de l'adaptateur frontal repose sur la technologie Plug & Play du système de précâblage.

Avantages

  • Mise en service rapide grâce au concept Plug & Play
  • Câblage sans erreur grâce aux câbles préconnectorisés
  • Affectation flexible des signaux grâce à une transmission par octet (2 x 8 canaux)

Caractéristiques principales

  • Maniement aisé
  • Alimentation électrique séparée
  • Utilisation possible pour de nombreux modules E/S Siemens
  • Connecteur mâle D-SUB à 37 pôles pour l'intégration du processus
  • Raccordement vissé ou Push-in (modules interface raccordables)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Câblage préconfiguré pour commandes