Retour au sommaire

nouveau

Parafoudre basse tension enfichable - Protection pour les mesures liées à la résistance

Les nouvelles variantes de la gamme de produits TERMITRAB complete offrent une protection pour des mesures liées à la résistance dans des applications à 3 conducteurs. Le portefeuille de produit pour cette application est ainsi étendu de deux variantes de tension différentes.

Avantages

  • Encombrement réduit grâce à une largeur utile étroite de seulement 6 mm
  • Utilisation polyvalente grâce aux techniques de raccordement et aux designs adaptés à l'application
  • Isolation et signalisation sûres en cas de surcharge
  • Contrôle et documentation simplifiés grâce à des modules de protection enfichables
  • Intensité nominale élevée grâce à un circuit de protection sans impédance

Caractéristiques principales

  • Largeur : 6 mm
  • Enfichable
  • Indicateur d'état mécanique sur l'appareil
  • Possibilité de télécommunication
  • Circuit de protection sans impédance
  • Connecteurs contrôlables avec CHECKMASTER 2


Retour au sommaire

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Protection antisurtension pour la technologie MCR