Retour au sommaire

Alimentations avec fonctionnalités standard - Nouvelles versions dans un design robuste

Avec la robuste alimentation de la gamme TRIO POWER, mettez en place une alimentation fiable de vos consommateurs, même dans des conditions d'environnement extrêmes. Grâce à ses propriétés CEM optimisées, les alimentations TRIO POWER sont désormais adaptées à une utilisation sur les ponts de bateau.

Avantages

  • Gain de place dans l'armoire électrique grâce à sa faible largeur
  • Démarrage efficace des charges difficiles avec le Boost dynamique
  • Disponibilité élevée des installations grâce à une conception robuste
  • Installation rapide et simple grâce au raccordement Push-in
  • Installation possible sur les ponts de bateau suivant EN 60945

Caractéristiques principales

  • Le Boost dynamique fournit 1,5 fois l'intensité nominale pendant 5 s
  • Résistance élevée aux chocs, aux vibrations et à la tension
  • Signalisation à LED et contact de relais DC-OK
  • Propriétés CEM optimisées pour l'alimentation des charges sensibles


Retour au sommaire

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Alimentation personnalisable pour une disponibilité maximale de l'installation