Alimentations

Alimentations

Des pros de la puissance

Maximisez la disponibilité de vos installations grâce à des alimentations de qualité à la pointe de la technique.

Retour Alimentations et alimentations sans interruption

Catégories

Rechercher dans Alimentations

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Choisissez en fonction de vos besoins l'alimentation optimale pour vos applications parmi notre large choix de gammes de produits. Les produits se distinguent par leur type, leur puissance et leurs fonctionnalités. Ils sont parfaitement adaptés aux exigences de divers secteurs, tels que la construction de machines et d'installations, l'immotique, la construction navale ou la technique des processus.

Vos avantages

  • Disponibilité maximale de l'installation, par exemple grâce au développement unique de la SFB Technology
  • Sûreté de fonctionnement grâce à des composants de haute qualité
  • Utilisation flexible : plage étendue de température et tension de sortie réglable

QUINT POWER - Alimentations avec fonctionnalités avancées

Alimentations QUINT POWER avec fonctionnalités avancées  

QUINT POWER

Les alimentations QUINT POWER équipées de fonctionnalités avancées vous offrent une disponibilité maximale de l'installation par le biais de la SFB Technology et d'une interface NFC intégrée pour une configuration individuelle.

Même dans leurs versions les plus compactes, les alimentations QUINT POWER de puissance inférieure à 100 W associent la surveillance préventive des fonctions et les réserves de puissance étendues requises pour assurer la disponibilité maximale de votre installation.

  • Entrée AC ou DC : monophasée, triphasée
  • Sortie DC : puissance jusqu'à 1000 W
  • Tensions : 12, 24, 48 V DC

TRIO POWER - Alimentations avec fonctionnalités avancées

Alimentations TRIO POWER avec fonctionnalités avancées  

TRIO POWER

Les alimentations TRIO POWER associent qualité et fiabilité élevées et fonctionnalités standards pour s'adapter parfaitement à une utilisation dans le secteur de la construction mécanique.

  • Entrée AC : monophasée, triphasée
  • Sortie DC : puissance jusqu'à 1000 W
  • Tensions : 12, 24, 48 V DC

UNO POWER - Alimentations avec fonctionnalités de base

Alimentations UNO POWER avec fonctionnalités de base  

UNO POWER

Les alimentations UNO POWER sont, grâce à leur puissance volumique élevée dans des coffrets de commande particulièrement compacts, la solution parfaite pour des charges jusqu'à 240 W.

  • Entrée AC : monophasée
  • Sortie DC : puissance jusqu'à 240 W
  • Tensions : 5, 12, 15, 24, 48 V DC

MINI POWER - Alimentations pour la technologie de mesure, commande et régulation

Alimentations MINI POWER pour la technologie de mesure, commande et régulation  

MINI POWER

Les alimentations MINI POWER peuvent être déployées dès lors que le boîtier électronique modulaire est standard. Elles sont les alimentations idéales pour la technique de mesure, de commande et de régulation.

  • Entrée AC ou DC : monophasée
  • Sortie DC : puissance jusqu'à 100 W
  • Tensions : 5, 12, 15, 24, 48 V DC

STEP POWER – Alimentations pour coffrets électriques et pupitres de commande plats

Alimentations STEP POWER pour tableaux de distribution et pupitres de commande plats  

STEP POWER

Les alimentations STEP POWER conviennent pour les tableaux de distribution et les pupitres de commande plats. Leurs faibles pertes à vide et leur rendement élevé confèrent à ces alimentations une efficacité énergétique maximale dans leur catégorie.

  • Entrée AC ou DC : monophasée
  • Sortie DC : puissance jusqu'à 100 W
  • Tensions : 5, 12, 15, 24, 48 V DC

Informations complémentaires

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Alimentation personnalisable pour une disponibilité maximale de l'installation

Service

Téléchargements

Referrer: https://www.google.com/