Retour au sommaire

Alimentations configurables pour une disponibilité de l'installation maximale

Alimentations configurables pour une disponibilité de l'installation maximale  

Les alimentations peuvent être paramétrées individuellement via l'interface NFC

La quatrième génération d'alimentations puissantes QUINT POWER de Phoenix Contact veille, avec de nouvelles fonctionnalités, à une disponibilité maximale de l'installation. Il est possible de personnaliser les seuils de notification et les courbes caractéristiques via l'interface intégrée NFC.

Avantages

  • La technologie SFB déclenche les disjoncteurs de puissance de manière sélective, les consommateurs raccordés en parallèle continuent de fonctionner
  • Surveillance préventive des fonctions, signalant tout état fonctionnement critique avant l'apparition d'erreurs
  • Les seuils de notification et les courbes caractéristiques, réglables via NFC maximisent la disponibilité des installations
  • Extension aisée de l'installation grâce à la réserve de puissance statique, démarrage de charges difficiles grâce à la réserve de puissance dynamique
  • Immunité élevée grâce à des éclateurs à gaz intégrés et une durée de sauvegarde de plus de 20 millisecondes en cas de coupure de courant

Caractéristiques principales

  • 6 fois le courant nominal pendant 15 ms
  • Réserves de puissance :
    • Réserve de puissance statique : jusqu'à 125 % de manière permanente
    • Réserve de puissance dynamique : jusqu'à 200 % pendant 5 s
  • Éclateur à gaz intégré
  • Plage de température : de -40 °C à +70 °C
  • Near Field Communication (interface NFC)


Retour au sommaire

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Alimentation personnalisable pour une disponibilité maximale de l'installation

Service

Alimentations configurables

QUINT POWER avec NFC pour une disponibilité maximale de l'installation