Retour au sommaire

Aide à la sélection pour les alimentations secourues

Composez dès maintenant votre solution d'alimentations secourues :

Solution modulaire

  1. Sélectionnez votre alimentation, par exemple QUINT POWER
  2. Sélectionnez votre module d'alimentation secourue QUINT UPS
  3. Sélectionnez votre accumulateur d'énergie :
  • UPS-CAP pour une durée de vie maximale
  • UPS BAT/LI-ION pour une durée de vie accrue en cas de durées de sauvegarde longues
  • UPS-BAT/ VRLA et VRLA-WTR pour des durées de sauvegarde maximales

Alimentation secourue à accumulateur d'énergie intégré

Le module d'alimentation secourue et l'accumulateur d'énergie se combinent dans un seul boîtier et sont particulièrement compacts et faciles à installer ultérieurement.

  • QUINT UPS : accumulateur d'énergie avec technologie AGM plomb
  • STEP UPS : accumulateur d'énergie à base de LiPo
  • UNO UPS : accumulateur d'énergie avec technologie AGM plomb
  • Accumulateur buffer QUINT BUFFER : accumulateur d'énergie base sur des condensateurs

Alimentation secourue avec alimentation intégrée

Grâce à leur compacité, le module d'alimentation secourue et l'alimentation tiennent dans un même boîtier. Un accumulateur d'énergie suffit pour compléter le système d'alimentation secourue.

  • MINI UPS : pour 24 ou 12 V DC
  • TRIO UPS : pour 24 V DC

    QUINT UPS DC avec les accumulateurs d'énergie UPS-CAP, UPS-BAT/VRLA-WTR et UPS-BAT/LI-ION

    Exemple :

    • QUINT pour applications 24 V CC
    • 20 A à sauvegarder pendant 6 minutes

    Consultez la colonne de gauche pour obtenir le courant de charge, et la première ligne du haut pour la durée de sauvegarde.

    Le résultat est la couleur vert clair. Comparez votre résultat avec la légende ci-dessous. Si les besoins sont de 20 A pendant 6 minutes, c'est le modèle QUINT-UPS/24DC/24DC/20 combiné à l'accumulateur d'énergie UPS-BAT/LI-ION/24DC/120WH qui convient.

    Il convient de brancher une alimentation adaptée en amont.

    Si vous souhaitez obtenir le résultat supplémentaire "1+1", vous aurez besoin de deux accumulateurs d'énergie de capacité identique.

    Haut de la page

    QUINT UPS AC avec les accumulateurs d'énergie UPS-CAP, UPS-BAT/VRLA-WTR et UPS-BAT/LI-ION

    Exemple :

    • QUINT pour applications 120/230 V CA
    • 90 W à sauvegarder pendant une heure

    Consultez la colonne de gauche du tableau pour obtenir la puissance, et la première ligne en haut pour la durée de sauvegarde.

    Le résultat est la couleur violette. Comparez votre résultat avec la légende ci-dessous. Si les besoins sont de 90 W pendant 1 heure, c'est le modèle QUINT-UPS/1AC/1AC/500VA combiné à l'accumulateur d'énergie UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/13AH qui convient.

    Il convient de brancher une alimentation adaptée en amont.

    Haut de la page

    QUINT UPS DC avec l'accumulateur d'énergie UPS-BAT/VRLA

    Exemple :

    • QUINT pour applications 24 V CC
    • 20 A à sauvegarder pendant 10 minutes

    Consultez la colonne de gauche pour obtenir le courant de charge, et la première ligne du haut pour la durée de sauvegarde.

    Le résultat est la couleur rouge. Comparez votre résultat avec la légende ci-dessous. Si les besoins sont de 20 A pendant dix minutes, c'est le modèle QUINT-UPS/24DC/24DC/20 combiné à l'accumulateur d'énergie UPS-BAT/VRLA/24DC/12AH qui convient.

    Il convient de brancher une alimentation adaptée en amont.

    Si vous souhaitez obtenir le résultat supplémentaire "1+1", vous aurez besoin de deux accumulateurs d'énergie de capacité identique.

    Haut de la page

    QUINT UPS AC avec l'accumulateur d'énergie UPS-BAT/VRLA

    Exemple :

    • QUINT pour applications 120/230 V CA
    • 125 W à sauvegarder pendant une heure

    Consultez la colonne de gauche du tableau pour obtenir la puissance, et la première ligne en haut pour la durée de sauvegarde.

    Le résultat est la couleur rouge. Comparez votre résultat avec la légende ci-dessous. Si les besoins sont de 125 W pendant 1 heure, c'est le modèle QUINT-UPS/1AC/1AC/500VA combiné à l'accumulateur d'énergie UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/12AH qui convient.

    Il convient de brancher une alimentation adaptée en amont.

    Si vous souhaitez obtenir le résultat supplémentaire "1+1", vous aurez besoin de deux accumulateurs d'énergie de capacité identique.

    Haut de la page

    Alimentation secourue avec alimentation MINI UPS et TRIO UPS intégrée

    Exemple :

    • 2 A à sauvegarder pendant 20 minutes

    Consultez la colonne de gauche pour obtenir le courant de charge, et la première ligne du haut pour la durée de sauvegarde.

    Le résultat est la couleur verte. Comparez votre résultat avec la légende ci-dessous. Si les besoins sont de 2 A pendant 20 minutes, c'est le modèle MINI-DC-UPS/24DC/2 combiné à l'accumulateur d'énergie MINI-BAT/24DC/1.3AH qui convient.

    Remarque :

    Par rapport à l'alimentation MINI-DC-UPS/24DC/2, les durées de sauvegarde sont deux fois plus importantes avec l'alimentation MINI-DC-UPS/12DC/4. Accumulateur d'énergie disponible : MINI-BAT/12DC/1.6AH (Art N° 2866572) et MINI-BAT/12DC/2.6AH (Art N° 2866569).

    Haut de la page

    Alimentation secourue avec accumulateur d'énergie intégré

    Exemple :

    • 5 A à sauvegarder pendant 20 minutes

    Consultez la colonne de gauche pour obtenir le courant de charge, et la première ligne du haut pour la durée de sauvegarde.

    Le résultat est la couleur jaune. Comparez votre résultat avec la légende ci-dessous. Si les besoins sont de 5 A pendant 20 minutes, c'est le modèle QUINT-UPS/24DC/24DC/10/3.4AH qui convient.

    Il convient de brancher une alimentation adaptée en amont.

    Haut de la page

    Tableau de sélection STEP-UPS et UNO-UPS

    Sélectionnez votre solution d'alimentation secourue.

    Exemple :

    • 2,5 A à sauvegarder pendant 10 minutes

    Consultez la colonne de gauche pour obtenir le courant de charge, et la première ligne du haut pour la durée de sauvegarde.
    Le résultat est la couleur bleue. Comparez votre résultat avec la légende ci-dessous. Si les besoins sont de 2,5 A pendant 10 minutes, c'est le modèle STEP-UPS/24DC/24DC/3 qui convient.

    Il convient de brancher une alimentation adaptée en amont.

    Haut de la page

    Durées de sauvegarde pour alimentations secourues CA TRIO

    Tableau de sélection STEP-UPS

    Durées de sauvegarde pour alimentations secourues CA TRIO

    Haut de la page

    Retour au sommaire
    Informations supplémentaires

    PHOENIX CONTACT AG

    Zürcherstrasse 22
    CH-8317 Tagelswangen
    +41 (0) 52 354 55 55

    Configurateur

    Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

    Alimentations et alimentations secourues