Retour au sommaire

nouveau

Connecteurs à confectionner - raccordement moteur simple

Avec les connecteurs à confectionner, le raccordement des moteurs est rapide et simple, sans outil spécial. Grâce à l'indice de protection IP54, l'installation est protégée contre les projections d'eau et la poussière, pour un câblage particulièrement fiable à l'extérieur, comme par ex. sur les stores et les volets.

Avantages

  • Jusqu'à 80  % de gain de temps lors du raccordement sur site
  • Câblage facile et rapide sans outil spécial
  • Fiabilité élevée grâce à un boîtier robuste et résistant aux vibrations

Caractéristiques principales

  • Raccordement autodénudant QUICKON (IDC)
  • 4 pôles (3 pôles + PE)
  • Tension : 400 V
  • Courants jusqu'à 17,5 A
  • Indice de protection : IP54
  • Résistance aux chocs : IK07
  • Plage de température : -40 °C … +100 °C


Retour au sommaire

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Connecteurs circulaires M17-M58