Retour au sommaire

nouveau

Connecteurs circulaires de la série M17-M40 PRO - Enfichage compatible avec les modèles de tous les fabricants

Les connecteurs circulaires de la série M17-M40 PRO fournissent des solutions complètes pour la transmission des signaux et de puissance. Grâce au verrouillage rapide unique ONECLICK, vous réaliserez votre raccordement d'appareils rapidement et en toute sécurité.

Avantages

  • Une disponibilité maximale dans le monde entier : des solutions de verrouillages rapides et standard compatibles avec les modèles de tous les fabricants
  • Une connexion sûre : verrouillage rapide ONECLICK avec position de fermeture unique au niveau visuel, sonore et de l'haptique
  • Raccordement de blindage simple et fiable pour un équipement des câbles à un prix avantageux
  • Fiables dans les conditions les plus rudes : connecteurs de câbles avec frein vibratoire

Caractéristiques principales

  • Tensions jusqu’à 630 V
  • Courants jusqu'à 30 A
  • 6 à 19 pôles (signal)
  • 5 pôles +PE et 4+3 pôles +PE (puissance)
  • Verrouillage rapide ONECLICK
  • Connecteurs d'appareils adaptés aux verrouillages standard et rapide
  • Tous les boîtiers disponibles en versions mâles et femelles
  • Indices de protection : IP66, IP68


Retour au sommaire

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Connecteurs circulaires M17-M58

Service