Retour au sommaire

nouveau

Traversées de paroi avec raccordement à ressort Push-in - Installation facile sans connecteur

Les traversées de paroi du système d'installation IPD permettent une installation facile et rapide avec raccordement à ressort Push-in, côté appareil et côté terrain. Côté terrain, il n'y a pas de connecteur. Il vous suffit de clipser la douille et le raccordement est terminé.

Avantages

  • Raccordement rapide des câbles sans connecteur
  • Installation facile sans outil par raccordement Push-in
  • Grâce à l'IP67, convient parfaitement à une utilisation à l'extérieur et en milieu humide
  • Faciles à utiliser, même dans des zones difficilement accessibles

Caractéristiques principales

  • Raccordement Push-in
  • Tension : 690 V
  • Courants jusqu'à 20 A
  • Section de conducteur : 0,5 mm² à 2,5 mm²
  • Indice de protection : IP67
  • Résistance aux chocs : IK07

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service