Retour au sommaire

Une connectique toujours optimale

    Toutes les connectiques M12 - une connectique toujours optimale

    Avec nos connecteurs à équiper, nous vous proposons toutes les connectiques adaptées à votre application dans un format M12. Choisissez entre les raccordements autodénudants Push-in ou QUICKON, ou le raccordement vissé, serti ou Pierce.

    Raccordement autodénudant : câblage en une fraction de seconde avec QUICKON

    Raccordement QUICKON M12  

    Raccordement QUICKON M12

    QUICKON offre le raccordement le plus rapide qui soit pour les connecteurs M12. Le contact autodénudant supprime l'isolation du fil. Il met en contact le conducteur par un effet de tension à ressort, et est très résistant aux vibrations et étanche aux gaz.

    Haut de la page

    Raccordement serti : compact et automatisable

    Raccordement serti M12  

    Raccordement serti M12

    Le raccordement serti assure un raccordement rapide et automatisé lorsqu'il faut équiper un grand nombre de câbles. Le connecteur extrêmement compact convient pour les applications ferroviaires.

    Haut de la page

    Raccordement Pierce : pour une densité d'assemblage élevée

    Raccordement Piercecon M12  

    Raccordement Piercecon M12

    Les connecteurs dotés du raccordement Pierce se caractérisent par un format certes compact, mais offrant un grand nombre de pôles. La mise en contact est assurée par une épissure de contact, qui pénètre dans les différents fils de manière axiale.

    Haut de la page

    Raccordement vissé : un grand classique éprouvé

    Raccordement vissé M12  

    Raccordement vissé M12

    Le raccordement vissé fait partie des incontournables de la connectique. Vous pouvez équiper rapidement et correctement sur site différents conducteurs et qualités de conducteurs.

    Haut de la page

    Retour au sommaire
    Informations complémentaires
    • Une connectique toujours optimale

    PHOENIX CONTACT AG

    Zürcherstrasse 22
    CH-8317 Tagelswangen
    +41 (0) 52 354 55 55

    Configurateur

    Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

    Connecteurs pour capteurs/actionneurs