Retour au sommaire

nouveau

Module d'adaptation E/S pour PLCnext Control – Interface pour solutions d'automatisation flexibles

Le bloc de jonction d'adaptateur met à disposition une interface pour le système E/S Inline à grain fin. Il peut être utilisé pour le PLCnext Control de la série Axiocontrol. Pour cela, le bloc de jonction doit être raccordé du côté droit à un API compatible.

Avantages

  • Module adaptateur d'E/S Inline conçu spécialement pour les PLCnext Controls de la série Axiocontrol
  • Possibilités pour des solutions flexibles d'automatisation pour un grand nombre d'E/S fonctionnelles
  • Configurer les machines et installations existantes avec le nouvel Ecosystème ouvert PLCnext Technology

Caractéristiques principales

  • Module d'adaptation Inline juxtaposable à droite pour ACX F 2152
  • Jusqu'à 63 équipements de bus locaux Inline juxtaposables
  • Détection automatique de la vitesse de transmission
  • Indicateur de diagnostic et d'état

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55