Retour au sommaire

nouveau

Extension API pour PLCnext Control – Interface Ethernet supplémentaire

Ce module fournit une interface Ethernet supplémentaire, avec une autre adresse MAC, pour les PLCnext Control de la série Axiocontrol. Pour cela, le module doit être raccordé du côté gauche à un API compatible. La configuration s'effectue avec PLCnext Engineer.

Avantages

  • Possibilité individuelle d'extension des automates de la famille PLCnext Control de la série Axiocontrol
  • Interface Ethernet supplémentaire capable de traiter des gigabits
  • Adresse MAC indépendante supplémentaire
  • Prise en charge PROFINET

Caractéristiques principales

  • Raccordement par connecteur femelle RJ45
  • Connexion du côté gauche au PLCnext Control de la série Axiocontrol
  • Plage de température étendue : -25 °C...+60 °C
  • Utilisation possible dans des environnements rudes selon le standard Axiocontrol

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55