Retour au sommaire

nouveau

Extension API pour PLCnext Control – extension INTERBUS

Possibilité individuelle d'extension pour l'automate compatible modulaire PLCnext Control. La fonctionnalité maître INTERBUS raccordable en amont permet l'intégration directe des équipements de bus interstation INTERBUS dans le système Axioline.

Avantages

  • Intégration facile de la fonctionnalité maître INTERBUS
  • Reprise de composants d'installation INTERBUS existants et fiables dans le PLCnext Control
  • Informations sur l'état actuel du système INTERBUS fournies par les voyants de diagnostic et indicateurs d'état

Caractéristiques principales

  • Fonctionnalité maître INTERBUS
  • Possibilité de raccorder jusqu'à 512 équipements de bus interstation
  • Voyants de diagnostic et indicateurs d'état
  • Raccordement INTERBUS via connecteur femelle D-SUB à 9 pôles
  • Isolation galvanique entre l'interface INTERBUS et la logique
  • Détection automatique de la vitesse de transmission

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55