Retour au sommaire

nouveau

Automate de sécurité pour PLCnext Technology – Automate ultra-performant

Le premier automate ultra-performant, pour la PLCnext Technology. Il permet l'utilisation dans des applications avec les plus hautes exigences de sécurité, suivant le niveau d'intégrité de sécurité 3 ou PLe. Programmations standard et de sécurité dans un seul outil d’ingénierie avec PLCnext Engineer.

Avantages

  • Sécurité maximale des machines grâce à des API conçus différemment, et à la prise en charge de 300 abonnés PROFIsafe maxi
  • Langages et environnements de programmation favorisés, logiciels en Open Source, applications, Proficloud et bientôt PLCnext Store avec exécution en temps réel
  • L'une des meilleures performances sur le marché grâce à l'utilisation d'un processeur Intel i5 Dual Core et de deux processeurs performants basés sur l'architecture ARM

Caractéristiques principales

  • Contrôleur et appareil PROFINET
  • Prise en charge des profils PROFIsafe V2.6.1
  • Unité centrale CPU Sécurité :
    • 1 x ARM® Cortex®-A9, 800 MHz,
    • 1 x ARM® Cortex®-A8, 600 MHz
  • Unité centrale CPU Standard : Intel® Core™ i5-6300U (Dual Core, 2,4 GHz)
  • Mise en réseau de l'installation M2M avec OPC UA

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55