Retour au sommaire

Adaptateur de fusible CC robuste pour systèmes photovoltaïques

Adaptateur de fusible CC robuste pour systèmes photovoltaïques  

Adaptateur de fusible CC SUNCLIX

L'adaptateur de fusible CC de la gamme SUNCLIX est un élément facile à installer pour protéger la qualité de votre système photovoltaïque. Du fait d'un fonctionnement thermique optimisé, aucune panne précoce du fusible liée à l'usure à long terme ne survient.

Avantages

  • Élément de protection robuste et facile à installer destiné à une utilisation en extérieur
  • Stable à long terme grâce à un fonctionnement thermique optimisé
  • Cartouche fusible Littelfuse de qualité supérieure
  • Homologué par toutes les certifications internationales requises, y compris la toute dernière règle de contrôle du TÜV

Caractéristiques principales

  • Intensité nominale de la cartouche fusible : de 6 à 30 A
  • Tension du système 1000 V / 1500 V (EN) ou 600 V / 1000 V (UL)
  • Degré de protection : IP68 (24 h/2 m)
  • Modèle d'enfichage SUNCLIX
  • Homologation selon 2PfG 2380-2014-02 (TÜV) /  UL 4248 (en instance)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55