Retour au sommaire

Bloc de jonction pour C.I. orthogonal avec raccordement à ressort Push-in

Blocs de jonction pour C.I. FKDSO 2,5/ -L1 et -R1  

Blocs de jonction pour C.I. FKDSO 2,5/ -L1 et -R1

Les blocs de jonction pour C.I. FKDSO 2,5/ -L1 et -R1 permettent une orientation orthogonale par rapport au circuit imprimé. Ils sont ainsi particulièrement adaptés aux appareils à monter sur profilés. Grâce aux variantes avec coude à gauche et à droite, la sortie du conducteur s'intègre en toute flexibilité dans des concepts d'appareils individuels.

Avantages

  • Disposition orthogonale du bloc de jonction par rapport au circuit imprimé pour une accessibilité optimale dans les appareils à monter sur profilés
  • Raccordement à ressort Push-in sans outil, avec gain de temps
  • Commande intuitive grâce aux poussoirs d'actionnement de couleurs distinctives

Caractéristiques principales

  • Courants : jusqu'à 20 A
  • Tension : jusqu’à 320 V
  • Sections de conducteur : de 0,2 mm² à 2,5 mm²
  • 1 à 4 pôles
  • Pas : 5 mm

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Connecteurs

Informations supplémentaires