Retour au sommaire

Connecteurs pour C.I. de réglette à broches pour boîtiers électroniques en deux pièces

Le nouveau connecteur mâle pour C.I. PTS 1,5 / .. -PH-5,0 CLIP est parfaitement adapté à une utilisation dans les boîtiers électroniques en deux parties. Grâce à sa géométrie de verrouillage conforme à la pratique du marché, il peut être encliqueté sans outil sur la partie inférieure du boîtier. La mise en contact avec le circuit imprimé est réalisée à l'aide de connecteurs mâles économiques.

Avantages

  • Raccordement Push-in sans outil, avec gain de temps
  • Force d'appui définie, garantit la stabilité des contacts pendant une période prolongée
  • Commande intuitive grâce aux poussoirs d'actionnement de couleurs distinctives
  • Encliquetage possible dans un boîtier d'appareil grâce au format CLIP
  • Espace de raccordement maximal pour des dimensions de composant réduites

Caractéristiques principales

  • Section de conducteur : de 0,2 mm² à 2,5 mm²
  • Courants jusqu'à 10 A
  • Tensions jusqu’à 400 V
  • Pas : 5,0 mm
  • 2 à 12 pôles

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Blocs de jonction et connecteurs mâles pour C.I.

Service


Connecteurs PTS clip

PTS clip pour un verrouillage simple dans le boîtier de l'appareil

Informations supplémentaires