Logiciel d'étude et de repérage

Logiciel détude et de repérage

La voie facile vers le bornier

La constance de la conception à l'utilisation définitive.

Retour Logiciel

Catégories

Rechercher dans Logiciel d'étude et de repérage

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Le logiciel d'étude et de repérage PROJECT complete accompagne tout le processus de construction des armoires électriques. Avec son interface utilisateur intuitive, ce programme permet l'étude personnalisée, le contrôle automatique et la commande directe des borniers.

Avantages

  • Commande intuitive du logiciel, claire et conviviale, grâce à l'interface utilisateur paramétrable
  • Intégration parfaite par interfaces optimisées, dans tous les programmes IAO classiques
  • Commande en temps réel, rapide et pratique, par connexion directe au web
  • Assistance processus en continu, de l'étude aux rails DIN équipés
  • Le logiciel d'étude et de repérage fait partie du système COMPLETE line

PROJECT complete : intuitif, intelligent et personnalisé

Chaîne de processus continue  

Chaîne de processus continue

Le logiciel d'étude et de repérage PROJECT complete vous assiste tout au long de l'étude des borniers. Depuis le transfert des données de l'étude électrique jusqu'à la livraison du produit fini, le logiciel vous accompagne d'une manière conviviale et personnalisée tout au long du processus.

  • Intégration IAO parfaite : PROJECT complete dispose d'interfaces optimisées vers tous les programmes IAO classiques. Par simple clic, le logiciel copie les données de l'étude électrique et assemble automatiquement le bornier correspondant
  • Commande intuitive du logiciel : interface utilisateur avec recherche configurable et barres de tâches dynamiques. Des fonctions intelligentes automatisent de nombreuses étapes de l'étude, et permettent un gain de temps considérable.
  • Commande en temps réel : PROJECT complete déclenche directement la commande de vos projets. Les listes des pièces sont transmises en ligne à Phoenix Contact. Vous recevrez ensuite immédiatement un devis et une information sur la disponibilité des produits.

PROJECT complete : le marquage facile

PROJECT complete, logiciel de repérage de Phoenix Contact  

Repérage facile sur différents matériaux

PROJECT complete vous permet de réaliser facilement et d'une manière pratique des repérages, même sur différents matériaux.

  • Les zones repérables sont identifiées. Vous obtenez à l'écran une vue réaliste de l'étiquette imprimée.
  • Le maniement est très simple : les données de repérage existantes sont importées à partir de systèmes IAO, de tableurs ou de traitements de texte.
  • PROJECT complete est compatible avec tous les systèmes d'impression de Phoenix Contact, et avec les imprimantes standard.
  • PROJECT complete : une fonction de conception d'après modèles vous permet de créer facilement vos propres étiquettes.

 

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service


De bonnes raisons de choisir PROJECT complete

Découvrez PROJECT complete !