Retour au sommaire

Configuration de sécurité avec SAFECONF

Configurer les dispositifs de sécurité en toute simplicité - avec le logiciel de Phoenix Contact

La sécurité est simple à mettre en place : il vous suffit de glisser-déplacer. Grâce au logiciel gratuit SAFECONF, vous configurez les fonctions du module PSRtrisafe et du système Safetybridge de façon simple en quelques clics seulement.

Logiciel SAFECONF

Configurez vos dispositifs de sécurité par glisser-déplacer

Mettre en place de façon efficace la norme ISO 13849-1

La configuration des appareils avec SAFECONF est conforme aux dispositions légales relatives au paramétrage d'applications de sécurité. Avec SAFECONF, vous mettez en place de façon efficace les exigences de la norme ISO 13849-1.

Établir une logique de sécurité en toute simplicité par glisser-déposer

Logiciel SAFECONF  

Travail rapide avec les modules fonctionnels

D'une facilité déconcertante : avec le logiciel SAFECONF, vous définissez de manière fiable votre logique de sécurité et vous paramétrez vos blocs de fonction.

Le procédé intégré de vérification contrôle automatiquement la bonne liaison des raccordements des blocs et l'intégralité des lignes de signalisation.

Transmettre les configurations en toute sécurité

Procédure de vérification du logiciel SAFECONF  

Transmission sécurisée

Les effets des écarts ou des réglages incomplets pendant la transmission au matériel doivent être maîtrisés avec la fiabilité nécessaire.

La solution : avec les procédures de contrôle intégrées vous assurez le transfert des bonnes données et évitez ainsi parallèlement des configurations incomplètes.

Valider la logique de sécurité

Contrôle des performances avec plan d'essai  

Validation à l'aide du plan d'essai et du mode simulation

Avec un plan d'essai, contrôlez les performances et le comportement spécifique de votre logique de sécurité.

En mode simulation, contrôlez ensuite à l'aide du plan d'essai si votre logique de sécurité fonctionne. Vous pouvez ainsi régler les situations d'erreur et observer, à l'aide de la valeur du signal, le comportement de votre circuit de sécurité.

S'informer de façon fiable sur les mesures de sécurité

Documentation avec le logiciel SAFECONF  

S'informer de façon claire et fiable

Suivez les données : avec SAFECONF en appuyant sur un bouton, vous générez l'ensemble des rapports du projet. Vous avez ainsi accès à toutes les informations importantes à prévoir pour votre technique de sécurité :

  • Activités du cycle de vie
  • Activités de modification
  • Jeux de paramètres
  • Chef de projet et date du projet
  • Plan logique
  • État de la dernière révision
  • Modifications du projet
  • Résultats de l'essai

Mettre rapidement en service des applications de sécurité

Mise en service avec fonction de forçage  

Mise en service rapide grâce à la fonction de forçage

SAFECONF vous permet de tester le fonctionnement conforme de votre application de sécurité, directement sur place sur la machine.

Utilisez la fonction de forçage pour définir de façon ciblée les entrées et les sorties du PSRtrisafe. La mise en service sélective des éléments de machines ou d'installation permet un contrôle simple et clair du comportement des fonctions de sécurité commutées en aval. Vous pouvez donc mettre votre installation en service plus rapidement.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55