Retour au sommaire

nouveau

Composants Inline E/S – Coupleur de bus pour PROFINET

Inline est un système d’E/S flexible pour l’armoire de commande. Un nouveau coupleur de bus PROFINET de design compact élargit la gamme de produits.

Avantages

  • Grâce à une largeur de boîtier de 40 mm, la structure compacte de la station permet de gagner de l'espace dans l'armoire de commande
  • Extensibilité en continu du système de bus de terrain avec une dérivation de bus interstation (trois niveaux supplémentaires)
  • Utilisation de toutes les fonctions PROFINET grâce à la spécification actuelle

Caractéristiques principales

  • Possibilité de raccorder jusqu'à 63 équipements
  • 2 raccordements RJ45
  • Isolation galvanique entre l'interface Ethernet et la logique
  • Voyants de diagnostic et indicateurs d'état


Retour au sommaire

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55