Retour au sommaire

Outil de simulation sans fil : planifier des réseaux de façon simple

L'outil de simulation sans fil (WST) de Phoenix Contact est la solution la plus intelligente pour planifier des réseaux de façon simple. Quelques étapes suffisent pour se familiariser rapidement et obtenir des bases solides de planification pour votre réseau radio.        

WST : la planification multicolore

Simulation sans fil

Planifier des réseaux de façon simple et rapide avec l'outil de simulation sans fil

Le logiciel de simulation WST se veut une application concrète de la pratique. Vous pouvez planifier en vous basant sur des plans de bâtiment, même si l'objet n'est pas encore complètement installé. Vous obtenez un graphique facile à comprendre et représenté à l'aide des couleurs d'avertissement. Il ne reste alors que quelques étapes très simples.

Démarrer un projet de simulation

Outil de simulation sans fil  

Charger le fichier image, calibrer l'échelle et déterminer l'environnement

  • Chargement du fichier image avec plan du bâtiment
  • Calibrage à l'échelle du plan par la saisie d'un trajet
  • Les types d'environnement comme le bureau ou le hangar industriel imposent une série de facteurs de correction déterminés

Schématiser des conditions de simulation

Outil de simulation sans fil  

Insérer les parois, les machines ou les ascenseurs

  • Sélectionner les modules préfabriqués comme les parois, les machines ou les cages d'ascenseur à partir de la liste, et les insérer dans le plan du bâtiment

Planification intuitive

Outil de simulation sans fil  

Placer des points d'accès et effectuer la simulation en temps réel

  • Sélectionner des points d'accès de la liste, les placer dans le plan du bâtiment, et démarrer la simulation
  • Analyser en temps réel l'extension sur le terrain à partir des couleurs d'avertissement faciles à comprendre

Optimiser le résultat

Outil de simulation sans fil  

Placer des points d'accès de façon idéale et améliorez ainsi la couverture réseau

  • Optimiser la simulation du champ radio en modifiant ou en ajoutant des points d'accès : le résultat est immédiatement visible

Planification encore plus précise avec la version complète

Outil de simulation sans fil  

Planifier des champs radio de façon rapide et simple

  • Dans la version complète : imprimer différents rapports présentant le résultat souhaité
  • Fonctions supplémentaires comme l'affichage de cellules radio, de l'intensité du champ ou de redondances
  • Configuration d'accessoires comme câbles et antennes

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55