Retour au sommaire

Aperçu des applications

Relais de couplage entre commande et terrain

Exemple d'application du relais de couplage  

Relais de couplage

Les modules à relais RIF-0 et RIF-1 sont notamment utilisés pour coupler des signaux en toute sécurité entre la commande et le relais.

Les puissances sont alors amplifiées, les tensions adaptées ou les signaux isolés galvaniquement.

Relais pour la duplication des signaux

Exemple d'application de duplication de signaux  

Duplication des signaux

Les modules à relais RIF-2 conviennent particulièrement pour les applications nécessitant un nombre de contact élevé.

Parallèlement à différentes charges, un signal de retour peut être commuté pour une commande.

Des relais de puissance à la substitution aux mini-connecteurs

Exemple d'application de relais de puissance  

Relais de puissance dans des applications à mini-connecteurs

Les modules à relais RIF-4 peuvent être utilisés dans des applications à mini-connecteurs grâce à leur puissance de commutation élevée. Par rapport aux navettes, leurs avantages sont :

  • Facilité d'entretien grâce à l'enfichabilité
  • Affichage d'état par des LED de statut
  • Peu coûteux
  • Installation rapide grâce à une possibilité de pontage et un raccordement PT

Retour au sommaire
Informations complémentaires

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55