Retour au sommaire

nouveau

Embases de circuits imprimés pour boîtier électronique de la gamme ICS

Les embases de circuits imprimés en pas de 5,0 mm complètent le programme de connectique pour boîtier électronique de la gamme ICS. Les embases sont conçues pour le montage automatisé dans le procédé de soudage à la vague et permettent le montage simple et rapide par insertion des circuits imprimés équipés dans des boîtiers de format compact 20 mm et 25 mm.

Avantages

  • Conçues pour l'intégration dans le procédé de soudage à la vague
  • Montage simple et rapide par insertion des circuits imprimés équipés grâce à des rails de guidage stables
  • Détrompage variable pour une protection élevée contre les erreurs d'enfichage

Caractéristiques principales

  • Courants jusqu'à 16 A
  • Tensions jusqu’à 320 V
  • Pas de 5,0 mm
  • 3 et 4 pôles
  • Détrompage x 16
  • Compatibles avec le programme de connectique existant


Retour au sommaire

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Boîtier électronique

Service

Informations supplémentaires