Retour au sommaire

Visualisation flexible et abordable : avec la technologie Web

Les technologies informatiques offrent de nombreuses possibilités en matière d'automatisation. Pour l'utilisation et la surveillance des installations, la technologie Web est particulièrement intéressante. Elle permet d'adapter les informations binaires issues de l'environnement des machines pour les rendre compréhensibles. Cela signifie que la technologie Web est optimale pour toute interaction entre homme et machine.  

De nombreux avantages pour une utilisation et une surveillance flexibles

IHM  

Visualisation flexible avec la technologie Web

La technologie Web est à la fois abordable et très fonctionnelle. Par ailleurs, elle est indépendante de la plateforme utilisée, de sorte que vous pouvez par exemple utiliser des IHM indépendamment du type de commande.

Les IHM de Phoenix Contact utilisent la technologie Web pour appeler les données de process via la commande. De son côté, l'utilisateur enregistre les pages de visualisation sur la commande.

La seule condition préalable à la visualisation à l'aide de la technologie Web est une structure client/serveur compatible Ethernet. Cela implique un serveur Web sur la commande ou le PC et un navigateur sur l'IHM. La visualisation peut se faire sur un smartphone ou un PC tablette classique.

Le navigateur, disponible gratuitement pour toutes les plateformes, est simultanément l'exécution pour le logiciel de visualisation. Cela implique l'absence de tout frais de licence.

Visualisation via Internet sur un ordinateur portable  

Visualisation basée sur Internet via un navigateur courant

Laissez-vous convaincre par les avantages de la visualisation basée Web :

  • Indépendance vis-à-vis du matériel et du système d'exploitation
  • Intégration système et maniement simples
  • Durée de formation et de développement réduite
  • Convient pour la configuration de composants de terrain ou pour la visualisation de processus jusqu'aux concepts d'utilisation centralisés ou mobiles
  • Aucun frais pour les licences d'exécution
  • Coût d'acquisition réduit et faible consommation d'énergie
  • Utilisation et surveillance extrêmement flexibles, grâce à l'indépendance en termes de lieu et de temps

Retour au sommaire
Informations complémentaires

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55