Retour au sommaire

Présentation des technologies tactiles

    Utilisation d'une machine via l'écran tactile  

    Convient parfaitement aux applications industrielles

    L'écran tactile est élément de commande très apprécié, qui, d'un simple effleurement d'une surface spéciale, entraîne une réaction du système piloté. La surface sensible au toucher est le capteur tactile. Alliés à un contrôleur tactile et un pilote logiciel, ces éléments constituent le célèbre écran tactile. Outre sa fonctionnalité et sa flexibilité, c'est son encombrement particulièrement réduit qui a propulsé l'écran tactile au rang de principal mode de commande dans les applications industrielles.

    La surface tactile polyester résistive-analogique et la surface tactile capacitive-projetée (P-CAP) sont utilisées au total dans plus de 80 % de toutes les applications industrielles. En outre, le choix du bon écran tactile dépend essentiellement de deux critères :

    • Les conditions d'utilisation : à l'intérieur ou à l'extérieur dans les intempéries et sous les rayons du soleil, sollicitation mécanique, sollicitation chimique, température, humidité, poussière, CEM, etc.
    • Mode d'utilisation : doigts, gants ou autres outils

    Fonctionnement

    Le doigt effleure l'écran tactile  

    Utilisation par effleurement

    A l'inverse des appareils de saisie classiques comme la souris et le clavier, on peut utiliser, sur l'écran tactile, non seulement les doigts, mais également d'autres outils, comme par ex. des stylets. En fonction de la technologie utilisée, les états d'environnement suivants sont saisis et utilisés à des fins de définition de la position :

    • Signaux haptiques (pression)
    • Signaux électrostatiques (charge)
    • Signaux acoustiques (ultrasons)
    • Signaux optiques (rayons infrarouges)
    • Signaux électromagnétiques (tension)

     

    Le signal est traité par le contrôleur tactile après acquisition via le capteur tactile. Ensuite le contrôleur tactile transmet l'information sur la position du contact d'effleurement à l'interface utilisateur. Pour que celle-ci puisse traiter et interpréter l'information, le pilote logiciel doit d'abord être installé.

    Le pilote logiciel lui-même correspond à un émulateur de souris. En d'autres termes : un effleurement de la surface sensible au toucher est considéré comme un clic de souris. Tout comme le clic de souris, un bref effleurement de l'écran tactile déclenche la réaction correspondante. C'est la même chose pour deux effleurements à de courts intervalles (double clic) ou d'autres fonctions, comme par ex. le glisser-déposer.

    Haut de la page

    Technologies tactiles

    En raison des diverses exigences et conditions d'utilisation, il existe différents modèles. Ceux-ci s'appuient essentiellement sur les technologies suivantes :

    Systèmes résistifs analogiques pour la saisie des signaux haptiques (pression)

    • Surface tactile polyester en version 4 fils, 5 fils ou 8 fils
    • Opération multi-doigts basée sur la version 5 fils
    • Surface tactile verre-film-verre (surface GFG)

    Systèmes capacitifs pour la saisie des signaux électrostatiques (charge)

    • Surface tactile capacitive superficielle
    • Surface tactile capacitive projetée

    Les deux technologies tactiles présentent des caractéristiques qui peuvent être défavorables dans certaines conditions d'utilisation. Pour ces cas spécifiques, il existe d'autres technologies tactiles qui, jusqu'à présent, ne couvrent néanmoins que de faibles cas d'application :

    • SAW = systèmes acoustiques, qui utilisent les ultrasons pour déterminer la position
    • IR-Touch = systèmes optiques, qui utilisent les rayons infrarouges pour déterminer la position

    Avec l'aide à la sélection, comparez les différentes technologies et trouvez le système qui correspond à votre application.

    Description Langue
    Aide à la sélection [PDF, 28 KB]
    Technologies tactiles
    anglais
    Haut de la page

    Écran tactile polyester

    Structure écran tactile polyester  

    Structure d'un écran tactile polyester

    Un écran tactile résistif est composé de deux plaques polyester superposées l'une sur l'autre, qui sont recouvertes d'oxyde d'indium-étain semi-conducteur (en anglais : indium tin oxide, ITO). Un espace d'air obtenu à l'aide d'entretoises est maintenu entre les plaques. Dès qu'une pression est exercée sur la plaque supérieure, celle-ci appuie vers le bas et les deux couches de semi-conducteurs se touchent. Le contact est déclenché avec le doigt ou un autre objet.

    Haut de la page

    Surface tactile capacitive projetée (P-CAP)

    Structure surface tactile capacitive projetée  

    Structure d'un écran tactile P-CAP

    Une couche ITO transparente située sous le verre de protection, et constituée de capteurs tactiles, projette un champ électrique uniforme qui se déploie jusqu'à l'utilisateur via le verre. En cas d'effleurement, le champ électrique se modifie. Un verre plus épais ou une utilisation avec des gants ne pose aucun problème. Le contrôleur tactile localise les coordonnées avec une précision élevée.

    Aucune limite ne s'impose au constructeur lors de la conception du verre de protection. Le verre trempé est à la fois très robuste et insensible aux substances agressives. En général, une fonction multi-touche est également possible, cela dépend du système d'exploitation installé.

    Haut de la page

    Surface tactile verre-film-verre (GFG)

    Structure surface tactile verre-film-verre  

    Structure d'un écran tactile GFG

    La surface tactile GFG réunit la technologie tactile résistive analogique, qui a fait ses preuves et qui s'appuie sur la pression, avec une conception en verre haut de gamme. La surface n'est pas ici un film polyester, mais une vitre en verre mince et résistant. La couche de verre sert également de pare-vapeur contre toute pénétration d'humidité. Ainsi, la surface tactile GFG convient parfaitement aux conditions d'environnement difficiles.

    L'utilisation s'effectue avec les doigts, des gants, des stylets et tout autre objet sans provoquer de dommages.

    Haut de la page

    PHOENIX CONTACT AG

    Zürcherstrasse 22
    CH-8317 Tagelswangen
    +41 (0) 52 354 55 55