Retour au sommaire

nouveau

Ecrans industriels pour unités de commande fixes et mobiles

Les écrans industriels pour boîtier électronique des gammes HCS et DCS permettent des résolutions d'affichage fonctionnelles de 2,8 à 15 pouces. Les écrans FSTN ou TFT conviennent pour afficher des données et processus sur des appareils mobiles ou des affichages fixes.

Avantages

  • Intégration simple dans les boîtiers électroniques des gammes HCS et DCS
  • Technologies d'affichage fonctionnelles pour une utilisation fixe ou mobile
  • Boîtiers en différents formats pour un design d'appareil personnalisé

Caractéristiques principales

  • Diagonale d'affichage : 2,8" à 15"
  • Luminosité : 220 à 450 cd/m²
  • Technologies d'écran FSTN et TFT
  • Résolution jusqu'à 1024 x 768 pixels

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service

Informations supplémentaires