La désignation présente sur le produit donne notamment des informations sur la fonction, l’alimentation et la technique de raccordement des appareils.
L’exemple suivant vous montre comment classer la désignation.
En prenant pour exemple l’amplificateur-séparateur à 3 voies MINI MCR-2-UI-UI-PT, nous vous montrons comment décrypter les différents segments de la désignation du produit :
Description | Désignation | Explication |
---|---|---|
Gamme | MINI MCR | Amplificateur-séparateur ultra-compact, format compact de 6,2 mm |
Fonction | 2 | Avec technique de raccordement enfichable et mesure du courant en cours de fonctionnement |
Ajout 1 | RPSS RPS FM TB PTB CVCS API | Repeater power supply smart Alimentation Répéteur de puissance Surveillance des défauts Bornier Bornier de puissance Source de tension continue / de courant Alimentation du capteur |
Entrée | UI U I TC NAM Thermomètre à résistance I0 I4 POT T F | Entrée de tension ou de courant Entrée de tension Entrée de courant Signaux de thermocouple Détecteur de proximité ou commutateur NAMUR Thermomètre à résistance et capteurs de thermomètre à résistance Signal d’entrée 0 ... 20 mA Signal d’entrée 4 ... 20 mA Potentiomètre (résistance) Thermomètre à résistance et thermocouples, mV Entrée de fréquence |
Sortie | UI I U 2I F REL RC I0 I4 UIRO 2RO FRO 2UI | Sortie de tension ou de courant Sortie de courant Sortie de tension Deux sorties de courant Fréquence, signal de sortie de modulation d’impulsions en largeur Sortie de relais à inverseur Contact relais à ouverture Signal de sortie 0 ... 20 mA Signal de sortie 4 ... 20 mA Sortie de tension ou de courant et contact relais à fermeture Deux contacts NO Fréquence, signal de sortie de modulation d'impulsions en largeur et contact NO Deux sorties de tension ou de courant |
Alimentation | ILP OLP | Alimentation par boucle d'entrée Alimentation par boucle de sortie |
Ajout 2 | 0 4 | Signal de courant 0 ... 20 mA Signal de courant 4 ... 20 mA |
Raccordement |
|
Raccordement vissé |
Configuration | NC C | Pas configuré, configuration standard Pas configuré, configuration standard Configuration de commande, modifiable |
Ajout 3 | 0 4 | Signal de courant 0 ... 20 mA Signal de courant 4 ... 20 mA |
Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.
Amplificateurs-séparateurs et convertisseurs de mesure
"$pageName" sur