Retour au sommaire

nouveau

Amplificateurs-séparateurs ultra-compacts – Manipulation facile dans le plus petit espace

Avec une largeur de 6,2 mm seulement, les amplificateurs-séparateurs MINI Analog Pro vous offrent une installation et une mise en service simplifiées dans les espaces les plus réduits. Utilisez les nouveaux amplificateurs-séparateurs à 3 voies configurables pour l'isolation galvanique, la conversion, l'amplification et le filtrage de signaux normalisés standard.

Avantages

  • Installation facile grâce à des points de connexion facilement accessibles et à des blocs de jonction enfichables
  • Mesure des signaux de courant en cours de fonctionnement, sans séparer les boucles de courant
  • Intégration aisée dans le réseau grâce à des passerelles compactes
  • Paramétrages variés par sélecteur de codage (DIP), logiciel ou application
  • Convivialité du service : grandes surfaces de repérage, LED d'état et message global d'erreur

Caractéristiques principales

  • Largeur : 6,2 mm
  • Précisions : jusqu'à 0,05 %
  • Isolation galvanique sécurisée avec une tension d'essai de 3 kV
  • Plage de tensions d'alimentation : de 9,6 V DC à 30 V DC
  • Température de service : de -40 °C à +70 °C
  • Raccordement vissé ou Push-in


Retour au sommaire

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Amplificateurs-séparateurs et convertisseurs de mesure