Retour au sommaire

nouveau

Appareils de mesure d'énergie multifonctionnels - Le moyen le plus rapide de mesurer l'énergie

Configurer une interface de communication, sélectionner le type de réseau, régler l'entrée de mesure : les appareils de mesure d'énergie EMpro sont opérationnels et intégrés au réseau en quelques minutes à peine. Réduisez les ressources nécessaires pour le câblage et la configuration, et profitez de fonctions de serveur web intelligentes.

Avantages

  • Une mesure d'énergie en trois étapes seulement grâce à l'assistant d'installation intuitif
  • Réduction des ressources nécessaires pour le câblage et la configuration grâce au raccordement direct de bobines de Rogowski de n'importe quel fabricant
  • Entretien aisé grâce aux fonctions de serveur web et d'affichage intelligentes
  • Sécurité des données grâce à la désactivation des éléments de commande et des interfaces

Caractéristiques principales

  • Alimentation en tension jusqu'à 700 V AC
  • Mesure de courant jusqu'à 20 000 A via le transformateur de courant
  • Raccordement direct de bobines de Rogowski
  • Enregistrement de données pour 8 paramètres max., pendant 90 jours pour 15 minutes
  • Écran multi-langues


Retour au sommaire

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55