Retour au sommaire

Kits de développement pour concepts électroniques personnalisés

Nouveaux kits de développement pour concepts électroniques personnalisés  

Nouveaux kits de développement pour concepts électroniques personnalisés

Avec les nouveaux kits de développement, il est possible d'installer rapidement et aisément sur le profilé, les composants THT des circuits imprimés comme les diodes, les fusibles ou les résistances. Grâce à la connectique fournie ainsi qu'à des connecteurs de bus en option, les modules se raccordent et s'assemblent de manière simple.

Avantages

  • Montage aisé, sans outil des kits de développement
  • Large espace pour les circuits sur des circuits imprimés perforés disponibles en option
  • Combinaison du boîtier et de la connectique en fonction des besoins
  • Connecteurs sur profilé pour une connexion simple des modules

Caractéristiques principales

  • Différentes tailles de boîtiers
  • Système de bus avec 5 ou 16 pôles
  • Connectique avec maximum 36 pôles

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service

Boîtier électronique

Kit de développement pour une intégration électronique professionnelle.