Retour au sommaire

nouveau

Câbles de charge DC GB/T de deuxième génération – chargement rapide en Chine jusqu'à 250 kW

La nouvelle génération des câbles de charge DC selon le standard GB/T supporte des puissances de charge jusqu'à 250 kW et ainsi un chargement encore plus rapide de véhicules électriques. Selon la dernière norme GB/T, le connecteur de charge du véhicule peut être verrouillé dans son support afin d'être protégé contre le vandalisme.

Avantages

  • Recharge rapide de véhicules électriques grâce à des puissances de charge élevées
  • Protection contre le vandalisme grâce au verrouillage dans le support
  • Sécurité assurée par la mesure de la température directement au niveau des contacts de puissance
  • Protection fiable contre les intempéries grâce à l'indice de protection IP54
  • Marquage individuel avec votre propre logo

Caractéristiques principales

  • Tension de référence : 1 000 V DC
  • Longueur de câble : 5 ... 10 m
  • Conforme à GB/T 20234.3-2015
  • Conforme CE selon CEI 62196-3
  • Label CQC (certification qualité chinoise)
  • Indice de protection : IP54 (avec cache de protection)
  • Surface argentée des contacts de signalisation et de puissance
  • Forces d'enfichage et de retrait réduites


Retour au sommaire

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55