Retour au sommaire

nouveau

Câbles de charge DC CCS type 2 pour High Power Charging – chargement rapidement en Europe jusqu'à 500 kW

Avec les nouveaux câbles de charge DC refroidis équipés de la technologie High Power Charging (HPC), vous atteignez des puissances de charge jusqu'à 500 kW. De cette manière, vous chargez votre véhicule pour une autonomie de 100 km en seulement trois à cinq minutes. Grâce à la traversée de paroi optionnelle, l'installation sur la station de charge est rapide et sûre.

Avantages

  • Chargement rapide en quelques minutes grâce à des puissances de charge extrêmement élevées
  • Un refroidissement efficace permet un diamètre de câble réduit
  • Sûr grâce à la surveillance permanente de la température et des fuites
  • Maintenabilité grâce à un modèle d'enfichage échangeable et un système de refroidissement ouvert avec un fluide de refroidissement écologique
  • Compatible avec le CCS (Combined Charging System) réputé

Caractéristiques principales

  • Tension de référence : 1 000 V DC
  • Longueur de câble : 5 m (autres longueurs sur demande)
  • Conforme à VDE-AR-E 2623-5-3 et CEI TS 62196-3-1
  • Indice de protection : IP54 (branché)
  • Capteurs de fuite et de température
  • Interface bus CAN et sortie d'état
  • Fluide de refroidissement : mélange d'eau et de glycol


Retour au sommaire

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service

Comment fonctionne la charge à haute puissance ?

Découvrez comment fonctionne la technologie dans le connecteur de charge à haute puissance.

Informations supplémentaires