Cybersécurité

Cybersécurité industrielle

Réseaux industriels sécurisés

Protection innovante pour votre système : routeurs avec pare-feu et VPN intégrés.

Retour Ethernet industriel

Catégories

  • Routeurs de sécurité et pare-feu
    Dispositifs de sécurité

    Produits matériels et logiciels pour la sécurisation décentralisée des cellules de production ou de machines individuelles, pour empêcher toute manipulation.

Rechercher dans Cybersécurité

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Protégez vos installations des accès non autorisés par des personnes ou des logiciels malveillants. Les produits mGuard de Phoenix Contact sécurisent votre réseau d'installations grâce à un pare-feu puissant, flexible et rapide. La fonction VPN disponible en option permet, en outre, des connexions sûres via Internet avec des sites ou des machines distants.

Avantages

  • Niveau maximal de sécurité avec le pare-feu Stateful-Inspection et Deep Packet Inspection
  • Télémaintenance facile et sécurisée grâce à la connexion VPN et au protocole IPsec
  • Performances élevées avec un débit jusqu'à 99 MBit/s
  • Nombreuses possibilités d'utilisation : module sur profilé compact, format PCI ou appareil portable avec alimentation USB
  • Évolue avec vos exigences grâce aux extensions logicielles et fonctionnelles

Protection sûre des installations industrielles

Pare-feu dédié à la protection des installations industrielles  

Protection fiable pour votre réseau

Les entreprises peuvent réussir uniquement avec un fonctionnement fiable de leurs systèmes : la défaillance de système, le sabotage ou la perte de données peuvent entraîner de sévères dégâts économiques. Pour cette raison, il est essentiel de prévenir ces incidents.

Pour protéger de manière les installations industrielles contre ces failles de sécurité, Phoenix Contact propose, avec la gamme mGuard, une grande variété d'appareils de sécurité pour différentes applications, comme par ex. une télémaintenance sécurisée ou des accès sécurisés par les collaborateurs de service.

Gamme de produits mGuard

Produits mGuard dans différents formats  

Le format adapté à votre application : appareils de sécurité mGuard

Avec les produits mGuard, vous obtenez une solution de sécurité conçue sur mesure pour votre réseau industriel. Les appareils de sécurité robustes, destinés à l'industrie, contiennent des fonctionnalités de pare-feu, de routage et VPN, dédiées à la protection contre les cyber-attaques malveillantes et les défaillances indésirables. Par ailleurs, ils assurent une télémaintenance sécurisée via des réseaux publics.

En fonction de l'exigence, Phoenix Contact propose différents produits matériels et logiciels dédiés à la sécurité du réseau :

  • Appareils pour profilés et cartes PCI
  • Matériel mobile, appareils à poser sur le bureau et appareils 19'' comme destinataires des appareils de terrain mGuard
  • Options de licence
  • Logiciel de gestion centralisée
  • Client VPN Secure
  • Solutions Cloud

Ensemble des fonctions

Le micrologiciel mGuard offre les fonctionnalités suivantes sur tous les appareils de sécurité mGuard :

  • Stateful Inspection Firewall
  • User Firewall
  • Routage avec NAT (Network Address Translation) et 1:1-NAT
  • Réseaux ultra-sécurisés IPsec Virtual Private Networks (VPNs) pour un accès à distance sécurisé
  • Classement des paquets par priorité avec Quality of Service (QoS)
  • Surveillance de l'intégrité des systèmes de fichiers Windows pour la protection contre les logiciels malveillants
  • Prise en charge de la gestion de réseau

Services de sécurité

Outre un large portefeuille de produits, Phoenix Contact propose également des services de sécurité :

Depuis le conseil de conception jusqu'à la mise en service et à l'initiation en passant par l'élaboration de concepts de sécurité détaillés, nous vous conseillons volontiers dans le cadre de la sécurisation de votre réseau industriel.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service


Protection des ordinateurs de production avec Windows XP

Module de sécurité mGuard


Solutions réseau pour le génie mécanique

Tendances et solutions pour la communication industrielle de données

Informations supplémentaires