Connecteurs de données à base de cuivre

Câblage à base de cuivre pour des débits de données jusquà 10 Gbit/s

Solutions de raccordement variées

Avec les câbles en cuivre, transférez vos données en toute sécurité et fiabilité, que ce soit à l'aide d'un câblage hybride innovant ou grande vitesse.

Retour Connecteurs de données

Catégories

Rechercher dans Connecteurs de données à base de cuivre

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les vitesses de transmission et les volumes de données augmentent en permanence. Avec les composants de catégorie CAT6A, obtenez des vitesses de transmission de données jusqu'à 10 Gbit/s même dans les secteurs de l'infrastructure et de l'industrie. Les connecteurs de données à base de cuivre de Phoenix Contact assurent un échange de données fiable et sécurisé.

Avantages

  • Câblage moderne grâce à des vitesses de transmission jusqu'à 10 Gbit/s
  • Large éventail d'applications grâce à la prise en charge de systèmes de bus courants
  • Montage facile grâce à une technologie de raccordement sans outil
  • Sécurité élevée même en environnement industriel grâce aux systèmes de connecteurs standardisés

Faces actives standardisées

Faces actives standardisées  

Faces actives standardisées

Réalisez des solutions de transfert de données flexibles et globales grâce à notre gamme complète de connecteurs de données standardisés et à nos nombreux accessoires.

  • Connecteurs circulaires M8 et M12
  • Connecteurs pour le Single Pair Ethernet (SPE)
  • RJ45
  • Versions 1, 4, 6, 14 avec faces actives industrielles
  • USB
  • D-SUB

 

Connecteurs IP20 et IP67 pour le Single Pair Ethernet

Connecteurs IP20 et IP67 pour le Single Pair Ethernet  

Connecteurs IP20 et IP67 pour le Single Pair Ethernet

Le Single Pair Ethernet (SPE) est la nouvelle génération de la technologie Ethernet et représente un câblage de réseau efficace et innovant. Les connecteurs et câbles normalisés permettent pour la première fois une communication permanente entre le capteur et le cloud. Cela facilite la mise en réseau et la modularité numériques de vos machines et installations. Avec une paire de fils seulement, il est possible de transmettre des données jusqu'à 1 Gbit/s et des puissances jusqu'à 60 watts pour toutes les applications jusqu'à 1 000 mètres. Les connecteurs SPE pour circuits imprimés extrêmement compacts destinés aux procédés de soudage à la vague et par refusion THR permettent d'économiser 50 % de place dans l'appareil et réalisent en plus un raccordement automatisé.

Raccordement facile sur le terrain

Raccordement facile sur le terrain  

Raccordement facile sur le terrain

Les connecteurs de Phoenix Contact disposent de technologies de raccordement pratiques et sécurisées pour des domaines d'utilisation variés, tels que la construction mécanique, les centres de données ou les utilisations à l'extérieur.

  • Raccordement IDC
  • Raccordement Piercecon
  • Raccordement Push-in
  • Traversées de paroi variées pour appareils et armoires électriques

 

Protocoles courants

Protocoles courants  

Protocoles courants

Que ce soit pour la construction des machines et des installations, l'immotique ou l'automatisation des processus, avec les connecteurs de données à base de cuivre, choisissez un type de câblage flexible, compatible avec de nombreux systèmes de bus :

  • Ethernet/IP, Ethernet, VARAN
  • EtherCAT®, PROFINET, Sercos®
  • INTERBUS, PROFIBUS, CANopen®
  • DeviceNet™, CC-Link

 

Solutions de protection fiables

Solutions de protection fiables  

Solutions de protection fiables

Les solutions de blindage spéciales avec blindage CEM 360° répondent aux exigences les plus élevées en matière de compatibilité électromagnétique et de décharge électrostatique. De plus, les connecteurs et câbles sont protégés de façon fiable contre les conditions ambiantes hostiles.

  • Protection contre les températures extrêmes
  • Protection contre les liquides
  • Protection contre les vibrations
  • Protection contre les rayons UV

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Câbles et conducteurs

Service

Téléchargements


Connecteur RJ45

Connecteur RJ45 robuste à raccordement rapide pour 10 Gbit/s.