Retour au sommaire

nouveau

Éléments de contact Push-in pour connecteurs industriels - Câblage facile des applications à grand nombre de pôles

Avec les éléments de contact Push-in modulaires à grand nombre de pôles, vous raccordez jusqu'à 46 contacts de signalisation dans un connecteur B24. La chambre de jonction particulièrement compacte permet une densité d'assemblage élevée qui, jusqu'à présent, ne pouvait être obtenue qu'avec un raccordement à sertir classique.

Avantages

  • Installation facile sans outil par raccordement Push-in
  • Gain de place et haute densité d'assemblage grâce à une chambre de jonction compacte
  • Gamme complète grâce à un élément Push-in adapté à chaque dimension
  • Compatible avec les autres techniques de raccordement comme le raccordement serti
  • Protection simple contre les erreurs de raccordement grâce au détrompage avec profilés en plastique

Caractéristiques principales

  • Raccordement Push-in
  • Matériau : PC
  • Adapté aux boîtiers de la série B (EVO, STANDARD et ADVANCE)
  • Compatibilité de l'enfichage à la norme du marché


Retour au sommaire

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Connecteurs à usage intensif 3D